Zurück zum Suchergebnis
Resmi Büyüt

2 Boyutlu çizim
Çizimi Büyüt Çizimi Büyüt
FVP520x100-Ø40
EAN 4031582319583

Tekerlek merkezi dökme demirden yapılmıştır, Teker sırtı: sert kauçuk, siyah, hassas bilyalı rulman
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
520 mm
dingil geniÅŸliÄŸi
100 mm
Dingil Deliği Çapı
40 mm
Teker göbeği uzunluğu
120 mm
Basamak sertliÄŸi
Shore A 70
Sıcaklık
- 20 / + 85 Â°C
Standart
EN 12533 
Ağırlık
40.03 kg
Dinamik yük kapasitesi
1525 kg
Statik yük kapasitesi
3050 kg