Zurück zum Suchergebnis
Resmi Büyüt

2 Boyutlu çizim
Çizimi Büyüt Çizimi Büyüt
SVP405x130-Ø40
EAN 4031582322392

Tekerlek merkezi preslenmiş çelikten yapılmıştır, laklı, ağır iş tipi, Teker sırtı: sert kauçuk, siyah, hassas bilyalı rulman
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
405 mm
dingil geniÅŸliÄŸi
130 mm
Dingil Deliği Çapı
40 mm
Teker göbeği uzunluğu
140 mm
Basamak sertliÄŸi
Shore A 70
Sıcaklık
- 20 / + 85 Â°C
Standart
EN 12533 
Ağırlık
40.675 kg
Dinamik yük kapasitesi
1500 kg
Statik yük kapasitesi
3000 kg