Zurück zum Suchergebnis
Resmi Büyüt

2 Boyutlu çizim
Çizimi Büyüt Çizimi Büyüt
FTP300x100-Ø40 NL120
EAN 4031582319439

Tekerlek merkezi dökme demirden yapılmıştır, Teker sırtı: Poliüretan döküm, hassas bilyalı rulmanlı
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
300 mm
dingil geniÅŸliÄŸi
100 mm
Dingil Deliği Çapı
40 mm
Teker göbeği uzunluğu
120 mm
Basamak sertliÄŸi
Shore A 92
Sıcaklık
- 20 / + 60 Â°C
Standart
EN 12533 
Ağırlık
21.91 kg
Dinamik yük kapasitesi
2600 kg
Statik yük kapasitesi
5200 kg