Zurück zum Suchergebnis
Resmi Büyüt

2 Boyutlu çizim
Çizimi Büyüt Çizimi Büyüt
STP500x80-Ø50 NL90
EAN 4031582322293

Tekerlek merkezi preslenmiş çelikten yapılmıştır, laklı, ağır iş tipi, Teker sırtı: Poliüretan döküm, hassas bilyalı rulmanlı
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
500 mm
dingil geniÅŸliÄŸi
80 mm
Dingil Deliği Çapı
50 mm
Teker göbeği uzunluğu
90 mm
Basamak sertliÄŸi
Shore A 92
Sıcaklık
- 20 / + 60 Â°C
Standart
EN 12533 
Ağırlık
40.456 kg
Dinamik yük kapasitesi
3200 kg
Statik yük kapasitesi
6400 kg