Zurück zum Suchergebnis
Resmi Büyüt
Versiyonlar
2477PJP100P30
2 Boyutlu çizim
Çizimi Büyüt Çizimi Büyüt
2470PJP100P30
EAN 4031582010473

Serbest teker, Preslenmiş çelik maşa, çinko kaplama, çift sıra bilyeli oynak maşa, Somunlu tekerlek aksı.

Tekerlek merkezi Polipropilenden yapılmıştır, Teker sırtı: TENTEprene (termoplastik kauçuk), gri iz bırakmayan kauçuk, hassas bilyalı rulmanlı, yan korulamarı ile birlikte, Ciata deliği

Teker çeşitli boylardaki standart vidalarla monte edilebilir. .
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
100 mm
dingil geniÅŸliÄŸi
32 mm
Basamak sertliÄŸi
Shore A 87
merkez delik
11 mm
Offset
38 mm
dönüş yarıçapı
88 mm
Serbest müdahale
176 mm
Toplam yükseklik
135 mm
Sıcaklık
- 20 / + 60 Â°C
Standart
EN 12530 
Ağırlık
0.581 kg
Dinamik yük kapasitesi
100 kg
Statik yük kapasitesi
200 kg