Versiyonlar
2 Boyutlu çizim
|
|
2477PJP100P30
EAN 4031582050448
Kuyruk tekerli, tam kilitli döner teker, Preslenmiş çelik maşa, çinko kaplama, çift sıra bilyeli oynak maşa, Somunlu tekerlek aksı.
Tekerlek merkezi Polipropilenden yapılmıştır, Teker sırtı: TENTEprene (termoplastik kauçuk), gri iz bırakmayan kauçuk, hassas bilyalı rulmanlı, yan korulamarı ile birlikte, Ciata deliği
Teker çeşitli boylardaki standart vidalarla monte edilebilir. .
| Dönüş direnci |
 |
| Hareket gürültüsü |
 |
| Aşınma |
 |
| Isıya dayanıklı |
 |
| Paslanmaya karşı koruma |
 |
Online sipariÅŸ
|
|
Fiyat:
|
Euro cinsinden adet başına fiyat artı KDV
|
|
|
(İndirim)
|
|
Sipariş miktarı:
|
|
|
|
|
Teknik bilgi
|
|
Teker çapı
|
100 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
32 mm |
|
Basamak sertliÄŸi
|
Shore A 87 |
|
merkez delik
|
11 mm |
|
Offset
|
43.5 mm |
|
Serbest müdahale
|
262 mm |
|
Toplam yükseklik
|
135 mm |
|
Sıcaklık
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standart
|
EN 12530 |
|
Ağırlık
|
0.762 kg |
|
Dinamik yük kapasitesi
|
100 kg |
|
Statik yük kapasitesi
|
200 kg |
|
|
|
|