Versiyonlar
2 Boyutlu çizim
|
|
INTEGRAL 2044UAP150R36-32S30
EAN 4031582300192
Merkezi kiliti teker tam ya da yön kilitli. , Preslenmiş çelik maşa, sarı çinko kaplama, rulmanlı oynak maşa ve teker, gövde kaplaması sentetik plastik..
Tekerlek merkezi Poliamidden yapılmıştır, Teker sırtı: Poliüretan, hassas bilyalı rulmanlı, profil çubuklar için kama delikli pim, kısa tip
| Dönüş direnci |
 |
| Hareket gürültüsü |
 |
| Aşınma |
 |
| Isıya dayanıklı |
 |
| Paslanmaya karşı koruma |
 |
Online sipariÅŸ
|
|
Fiyat:
|
Euro cinsinden adet başına fiyat artı KDV
|
|
|
(İndirim)
|
|
Sipariş miktarı:
|
|
|
|
|
Teknik bilgi
|
|
Teker çapı
|
150 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
32 mm |
|
Basamak sertliÄŸi
|
Shore D 40 |
|
Civata çapı
|
32 mm |
|
Civata uzunluÄŸu
|
50 mm |
|
Offset
|
40 mm |
|
Serbest müdahale
|
230 mm |
|
Toplam yükseklik
|
183 mm |
|
Sıcaklık
|
- 30 / + 80 °C |
|
Standart
|
EN 12531 |
|
Ağırlık
|
1.092 kg |
|
Dinamik yük kapasitesi
|
150 kg |
|
Statik yük kapasitesi
|
300 kg |
|
|
|
|