Versiyonlar
2 Boyutlu çizim
|
|
LINEA 5944UAP150R36-34XS
EAN 4031582338911
Merkezi kiliti teker tam ya da yön kilitli. , Poliamidden yapılmış gövde, hassas bilyalı rulman bulunan maşa.
Tekerlek merkezi Poliamidden yapılmıştır, Teker sırtı: Poliüretan, hassas bilyalı rulmanlı, profil çubuklar için kama delikli pim, kısa tip
| Dönüş direnci |
 |
| Hareket gürültüsü |
 |
| Aşınma |
 |
| Isıya dayanıklı |
 |
| Paslanmaya karşı koruma |
 |
Online sipariÅŸ
|
|
Fiyat:
|
Euro cinsinden adet başına fiyat artı KDV
|
|
|
(İndirim)
|
|
Sipariş miktarı:
|
|
|
|
|
Teknik bilgi
|
|
Teker çapı
|
150 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
71 mm |
|
Civata çapı
|
32 mm |
|
Civata uzunluÄŸu
|
40 mm |
|
Offset
|
47.5 mm |
|
dönüş yarıçapı
|
122.5 mm |
|
Serbest müdahale
|
245 mm |
|
Toplam yükseklik
|
155 mm |
|
Sıcaklık
|
- 40 / + 80 °C |
|
Standart
|
EN 12531 |
|
Dinamik yük kapasitesi
|
150 kg |
|
Statik yük kapasitesi
|
300 kg |
|
|
|
|