Versiyonlar
2 Boyutlu çizim
|
|
COVER-DESIGN 2074PJP150R36-32S30
EAN 4031582338843
Merkezi kiliti teker tam ya da yön kilitli. , preslenmiş çelikten yapılmış gövde, çinko kaplamalı, döner başlıklı çift bilyalı rulman, kapağı takmak için perçinli tekerlek aksı, polipropilenden yapılmış gövde kaplaması, RAL 9002 gri-beyaz.
Tekerlek merkezi Polipropilenden yapılmıştır, Teker sırtı: TENTEprene (termoplastik kauçuk), gri iz bırakmayan kauçuk, hassas bilyalı rulmanlı, profil çubuklar için kama delikli pim, kısa tip
| Dönüş direnci |
 |
| Hareket gürültüsü |
 |
| Aşınma |
 |
| Isıya dayanıklı |
 |
| Paslanmaya karşı koruma |
 |
Online sipariÅŸ
|
|
Fiyat:
|
Euro cinsinden adet başına fiyat artı KDV
|
|
|
(İndirim)
|
|
Sipariş miktarı:
|
|
|
|
|
Teknik bilgi
|
|
Teker çapı
|
150 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
32 mm |
|
Basamak sertliÄŸi
|
Shore A 87 |
|
Civata çapı
|
32 mm |
|
Civata uzunluÄŸu
|
50 mm |
|
Offset
|
45 mm |
|
Toplam yükseklik
|
189 mm |
|
Sıcaklık
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standart
|
EN 12531 |
|
Dinamik yük kapasitesi
|
100 kg |
|
Statik yük kapasitesi
|
200 kg |
|
|
|
|