Versiyonlar
2 Boyutlu çizim
|
|
2944XSX125R26-28S45
EAN 4031582341911
Merkezi kiliti teker tam ya da yön kilitli. , Çelik gövde, sarı çinko kaplama, her iki tekerde rulman, oynak maşa gövdeye kaynaklı.
Tekerlek merkezi Poliamidden yapılmıştır, elektrik iletkenli, Teker sırtı enjekte edillen Poliüretandan yapılmıştır, jant kapaklı, hassas bilyalı rulmanlı, yalıtılmış, profil çubuklar için kama delikli pim
| Dönüş direnci |
 |
| Hareket gürültüsü |
 |
| Aşınma |
 |
| Isıya dayanıklı |
 |
| Paslanmaya karşı koruma |
 |
Online sipariÅŸ
|
|
Fiyat:
|
Euro cinsinden adet başına fiyat artı KDV
|
|
|
(İndirim)
|
|
Sipariş miktarı:
|
|
|
|
|
Teknik bilgi
|
|
Teker çapı
|
125 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
60 mm |
|
Basamak sertliÄŸi
|
Shore D 40 |
|
Civata çapı
|
28 mm |
|
Civata uzunluÄŸu
|
96 mm |
|
Offset
|
37.5 mm |
|
Serbest müdahale
|
200 mm |
|
Toplam yükseklik
|
150 mm |
|
Sıcaklık
|
- 30 / + 80 °C |
|
Standart
|
EN 12531 |
|
Ağırlık
|
1.419 kg |
|
Dinamik yük kapasitesi
|
125 kg |
|
Statik yük kapasitesi
|
250 kg |
|
|
|
|