Versiyonlar
2 Boyutlu çizim
|
|
INTEGRAL 2044XSX125R36-32S30
EAN 4031582340808
Merkezi kiliti teker tam ya da yön kilitli. , Preslenmiş çelik maşa, sarı çinko kaplama, rulmanlı oynak maşa ve teker, gövde kaplaması sentetik plastik..
Tekerlek merkezi Poliamidden yapılmıştır, elektrik iletkenli, Teker sırtı enjekte edillen Poliüretandan yapılmıştır, jant kapaklı, hassas bilyalı rulmanlı, yalıtılmış, profil çubuklar için kama delikli pim, kısa tip
| Dönüş direnci |
 |
| Hareket gürültüsü |
 |
| Aşınma |
 |
| Isıya dayanıklı |
 |
| Paslanmaya karşı koruma |
 |
Online sipariÅŸ
|
|
Fiyat:
|
Euro cinsinden adet başına fiyat artı KDV
|
|
|
(İndirim)
|
|
Sipariş miktarı:
|
|
|
|
|
Teknik bilgi
|
|
Teker çapı
|
125 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
32 mm |
|
Basamak sertliÄŸi
|
Shore D 40 |
|
Civata çapı
|
32 mm |
|
Civata uzunluÄŸu
|
50 mm |
|
Offset
|
35 mm |
|
Serbest müdahale
|
195 mm |
|
Toplam yükseklik
|
158 mm |
|
Sıcaklık
|
- 30 / + 80 °C |
|
Standart
|
EN 12531 |
|
Ağırlık
|
1.181 kg |
|
Dinamik yük kapasitesi
|
150 kg |
|
Statik yük kapasitesi
|
300 kg |
|
|
|
|