Versiyonlar
2 Boyutlu çizim
|
|
2474PJP100R26-28S45
EAN 4031582301625
Merkezi kiliti teker tam ya da yön kilitli. , Preslenmiş çelik maşa, çinko kaplama, çift sıra bilyeli oynak maşa, Somunlu tekerlek aksı.
Tekerlek merkezi Polipropilenden yapılmıştır, Teker sırtı: TENTEprene (termoplastik kauçuk), gri iz bırakmayan kauçuk, hassas bilyalı rulmanlı, yan korulamarı ile birlikte, profil çubuklar için kama delikli pim
| Dönüş direnci |
 |
| Hareket gürültüsü |
 |
| Aşınma |
 |
| Isıya dayanıklı |
 |
| Paslanmaya karşı koruma |
 |
Online sipariÅŸ
|
|
Fiyat:
|
Euro cinsinden adet başına fiyat artı KDV
|
|
|
(İndirim)
|
|
Sipariş miktarı:
|
|
|
|
|
Teknik bilgi
|
|
Teker çapı
|
100 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
32 mm |
|
Basamak sertliÄŸi
|
Shore A 87 |
|
Civata çapı
|
28 mm |
|
Civata uzunluÄŸu
|
96 mm |
|
Offset
|
38 mm |
|
Toplam yükseklik
|
138 mm |
|
Sıcaklık
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standart
|
EN 12531 |
|
Ağırlık
|
0.819 kg |
|
Dinamik yük kapasitesi
|
100 kg |
|
Statik yük kapasitesi
|
200 kg |
|
|
|
|