2 Boyutlu çizim
|
|
5523PJI050B10-11x20 SMILES:CAT
EAN 4031582338317
Ara frenli döner teker, Poliamidden yapılmış gövde.
Tekerlek merkezi Polipropilenden yapılmıştır, Teker sırtı: TENTEprene (termoplastik kauçuk), gri iz bırakmayan kauçuk, düz rulmanlı, gergi rondelalı pim
| Dönüş direnci |
 |
| Hareket gürültüsü |
 |
| Aşınma |
 |
| Isıya dayanıklı |
 |
| Paslanmaya karşı koruma |
 |
Online sipariÅŸ
|
|
Fiyat:
|
Euro cinsinden adet başına fiyat artı KDV
|
|
|
(İndirim)
|
|
Sipariş miktarı:
|
|
|
|
|
Teknik bilgi
|
|
Teker çapı
|
50 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
8,5 mm |
|
Teker geniÅŸliÄŸi
|
54.3 mm |
|
Halkalı metal sap
|
11 x 20 mm |
|
Kubbe ölçüsü
|
23 mm |
|
Offset
|
20 mm |
|
Toplam yükseklik
|
75.5 mm |
|
Sıcaklık
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standart
|
EN 12529 |
|
|
|
|