Versiyonlar
2 Boyutlu çizim
|
|
6A23YGI050B10-11x20
EAN 4031582340785
Ara frenli döner teker, Polipropilenden yapılmış gövde, çinko döküm kapak.
Tekerlek merkezi Polipropilenden yapılmıştır, Teker sırtı: TENTEprene (termoplastik kauçuk), düz rulmanlı, elektrik iletkenli, gergi rondelalı pim
| Dönüş direnci |
 |
| Hareket gürültüsü |
 |
| Aşınma |
 |
| Isıya dayanıklı |
 |
| Paslanmaya karşı koruma |
 |
Online sipariÅŸ
|
|
Fiyat:
|
Euro cinsinden adet başına fiyat artı KDV
|
|
|
(İndirim)
|
|
Sipariş miktarı:
|
|
|
|
|
Teknik bilgi
|
|
Teker çapı
|
50 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
8 mm |
|
Basamak sertliÄŸi
|
Shore A 87 |
|
Teker geniÅŸliÄŸi
|
55 mm |
|
Halkalı metal sap
|
11 x 20 mm |
|
dönüş yarıçapı
|
51 mm |
|
Serbest müdahale
|
102 mm |
|
Toplam yükseklik
|
59 mm |
|
Sıcaklık
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standart
|
EN 12529 |
|
Ağırlık
|
0.138 kg |
|
|
|
|