Versiyonlar
2 Boyutlu çizim
|
|
5520UOI075L51-11
EAN 4031582310641
Serbest teker, Poliamidden yapılmış gövde.
Tekerlek merkezi Poliamidden yapılmıştır, düz rulmanlı, Mobilyalar için kör delikle beraber
| Dönüş direnci |
 |
| Hareket gürültüsü |
 |
| Aşınma |
 |
| Isıya dayanıklı |
 |
| Paslanmaya karşı koruma |
 |
Online sipariÅŸ
|
|
Fiyat:
|
Euro cinsinden adet başına fiyat artı KDV
|
|
|
(İndirim)
|
|
Sipariş miktarı:
|
|
|
|
|
Teknik bilgi
|
|
Teker çapı
|
75 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
10 mm |
|
Basamak sertliÄŸi
|
Shore D 75 |
|
Teker geniÅŸliÄŸi
|
65 mm |
|
merkez delik
|
11 mm |
|
Kubbe ölçüsü
|
45 mm |
|
dönüş yarıçapı
|
73 mm |
|
Serbest müdahale
|
146 mm |
|
Toplam yükseklik
|
88 mm |
|
Sıcaklık
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standart
|
EN 12528 |
|
Ağırlık
|
0.28 kg |
|
Dinamik yük kapasitesi
|
100 kg |
|
Statik yük kapasitesi
|
200 kg |
|
|
|
|