Versiyonlar
2 Boyutlu çizim
|
|
HIGH DOME 5925UJI065L51-11 DOM23x43,6 RAL9006
EAN 4031582335927
Frenli teker, Poliamidden yapılmış gövde.
Tekerlek merkezi Poliamidden yapılmıştır, Teker sırtı: TENTEprene (termoplastik kauçuk). Düz rulman, Mobilyalar için kör delikle beraber
| Dönüş direnci |
 |
| Hareket gürültüsü |
 |
| Aşınma |
 |
| Isıya dayanıklı |
 |
| Paslanmaya karşı koruma |
 |
Online sipariÅŸ
|
|
Fiyat:
|
Euro cinsinden adet başına fiyat artı KDV
|
|
|
(İndirim)
|
|
Sipariş miktarı:
|
|
|
|
|
Teknik bilgi
|
|
Teker çapı
|
65 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
7 mm |
|
Teker geniÅŸliÄŸi
|
46 mm |
|
merkez delik
|
11 mm |
|
Kubbe ölçüsü
|
23 mm |
|
dönüş yarıçapı
|
77 mm |
|
Toplam yükseklik
|
91.5 mm |
|
Sıcaklık
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standart
|
EN 12528 |
|
Dinamik yük kapasitesi
|
50 kg |
|
Statik yük kapasitesi
|
100 kg |
|
|
|
|