Versiyonlar

2 Boyutlu çizim
|
|
LINEA 5940UAP100P50
Serbest teker, Poliamidden yapılmış gövde, hassas bilyalı rulman bulunan maşa.
Tekerlek merkezi Poliamidden yapılmıştır, Teker sırtı: Poliüretan, hassas bilyalı rulmanlı, plaka bağlantısı
| Dönüş direnci |
 |
| Hareket gürültüsü |
 |
| Aşınma |
 |
| Isıya dayanıklı |
 |
| Paslanmaya karşı koruma |
 |
Online sipariÅŸ
|
|
Fiyat:
|
Euro cinsinden adet başına fiyat artı KDV
|
|
|
(İndirim)
|
|
Sipariş miktarı:
|
|
|
|
|
Teknik bilgi
|
|
Teker çapı
|
100 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
82 mm |
|
Tabla boyutu
|
77 x 67 mm |
|
tabla merkez delikleri
|
61,5/56x51,5/46,5 mm |
|
tabla deliÄŸi
|
8.5 mm |
|
Offset
|
32 mm |
|
dönüş yarıçapı
|
88 mm |
|
Serbest müdahale
|
176 mm |
|
Toplam yükseklik
|
119 mm |
|
Sıcaklık
|
- 40 / + 80 °C |
|
Standart
|
EN 12530 |
|
Dinamik yük kapasitesi
|
100 kg |
|
Statik yük kapasitesi
|
200 kg |
|
|
|
|