2 Boyutlu çizim
|
|
2976PJE075P54
EAN 4031582302868
Merkezi kilitli teker., Preslenmiş çelik maşa, çinko kaplama, çift rulmanlı oynak maşa, vidalı teker mili, Paslanmaz Çelik bilyalar.
Tekerlek merkezi Polipropilenden yapılmıştır, Teker sırtı: TENTEprene (termoplastik kauçuk), gri iz bırakmayan kauçuk, konik bilyalı rulmanlı, paslanmaz, plaka bağlantısı
| Dönüş direnci |
 |
| Hareket gürültüsü |
 |
| Aşınma |
 |
| Isıya dayanıklı |
 |
| Paslanmaya karşı koruma |
 |
Online sipariÅŸ
|
|
Fiyat:
|
Euro cinsinden adet başına fiyat artı KDV
|
|
|
(İndirim)
|
|
Sipariş miktarı:
|
|
|
|
|
Teknik bilgi
|
|
Teker çapı
|
75 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
25 mm |
|
Basamak sertliÄŸi
|
Shore A 87 |
|
Tabla boyutu
|
70 x 55 mm |
|
tabla merkez delikleri
|
57/51 x 41 mm |
|
tabla deliÄŸi
|
5,5 mm |
|
Offset
|
28 mm |
|
Serbest müdahale
|
131 mm |
|
Toplam yükseklik
|
103 mm |
|
Sıcaklık
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standart
|
EN 12530 |
|
Dinamik yük kapasitesi
|
100 kg |
|
Statik yük kapasitesi
|
200 kg |
|
|
|
|