2 Boyutlu çizim
|
|
2875QMP125P30
EAN 4031582302455
Yürüyen yollar için entegre fren pabuçlu yürüyüş yolu tekeri, entegre fren pabuçlu jant kapakları, Preslenmiş çelik maşa, çinko kaplama, çift rulmanlı oynak maşa, vidalı teker mili, Tekerlek merkezi Poliüretandan yapılmıştır, Teker sırtı: Poliüretan, 4 izli, izlerin arasını kendi kendine temizler, jant kapaklı, hassas bilyalı rulmanlı, izlerin arasındaki mesafe: yaklaşık 4.5 mm, iz genişliği: yaklaşık 4.0 mm.
Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .
İpucu: Düz ve sağlam zeminlerde teker başına 80 kg, geçitlerde teker başına 40 kg yük kapasitesi. EN1929'a göre geçitlerde yalnızca en az 120 mm tekerlek çaplı tekerlerin kullanılabileceğini lütfen unutmayın.
| Dönüş direnci |
 |
| Hareket gürültüsü |
 |
| Aşınma |
 |
| Isıya dayanıklı |
 |
| Paslanmaya karşı koruma |
 |
Online sipariÅŸ
|
|
Fiyat:
|
Euro cinsinden adet başına fiyat artı KDV
|
|
|
(İndirim)
|
|
Sipariş miktarı:
|
|
|
|
|
Teknik bilgi
|
|
Teker çapı
|
125 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
32 mm |
|
Basamak sertliÄŸi
|
Shore D 59 |
|
merkez delik
|
13 mm |
|
Offset
|
40 mm |
|
Serbest müdahale
|
205 mm |
|
Toplam yükseklik
|
153 mm |
|
Sıcaklık
|
- 40 / + 60 °C |
|
Standart
|
EN 12530 |
|
Ağırlık
|
0.737 kg |
|
|
|
|