2 Boyutlu çizim
|
|
P10-40x18 / 8
EAN 4031582338096
U şeklinde tablalı gövde.
| Isıya dayanıklı |
 |
| Paslanmaya karşı koruma |
 |
Online sipariÅŸ
|
|
Fiyat:
|
Euro cinsinden adet başına fiyat artı KDV
|
|
|
(İndirim)
|
|
Sipariş miktarı:
|
|
|
|
|
Teknik bilgi
|
|
Tabla boyutu
|
40 x 18 mm |
|
tabla merkez delikleri
|
32 mm |
|
tabla deliÄŸi
|
4 mm |
|
Toplam yükseklik
|
8 mm |
|
Dinamik yük kapasitesi
|
40 kg |
|
Statik yük kapasitesi
|
80 kg |
|
|
|
|