2 Boyutlu çizim
|
|
WOO075x25-Ø8
EAN 4031582337945
Isıya dayanıklı sentetik malzemeden yapılmış tekerlek, düz rulmanlı
| Dönüş direnci |
 |
| Hareket gürültüsü |
 |
| Aşınma |
 |
| Isıya dayanıklı |
 |
| Paslanmaya karşı koruma |
 |
Online sipariÅŸ
|
|
Fiyat:
|
Euro cinsinden adet başına fiyat artı KDV
|
|
|
(İndirim)
|
|
Sipariş miktarı:
|
|
|
|
|
Teknik bilgi
|
|
Teker çapı
|
75 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
25 mm |
|
Dingil Deliği Çapı
|
8 mm |
|
Teker göbeği uzunluğu
|
26.5 mm |
|
Sıcaklık
|
- 40 / + 180 °C |
|
Standart
|
EN 12532 |
|
Dinamik yük kapasitesi
|
50 kg |
|
Statik yük kapasitesi
|
100 kg |
|
|
|
|