2 Boyutlu çizim
|
|
UAO050x20-Ø8
EAN 4031582322842
Tekerlek merkezi Poliamidden yapılmıştır, Teker sırtı: Poliüretan, düz rulmanlı
| Dönüş direnci |
 |
| Hareket gürültüsü |
 |
| Aşınma |
 |
| Isıya dayanıklı |
 |
| Paslanmaya karşı koruma |
 |
Online sipariÅŸ
|
|
Fiyat:
|
Euro cinsinden adet başına fiyat artı KDV
|
|
|
(İndirim)
|
|
Sipariş miktarı:
|
|
|
|
|
Teknik bilgi
|
|
Teker çapı
|
50 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
20 mm |
|
Dingil Deliği Çapı
|
8 mm |
|
Teker göbeği uzunluğu
|
21 mm |
|
Basamak sertliÄŸi
|
Shore D 40 |
|
Sıcaklık
|
- 40 / + 80 °C |
|
Standart
|
EN 12530 |
|
Ağırlık
|
0.029 kg |
|
Dinamik yük kapasitesi
|
50 kg |
|
Statik yük kapasitesi
|
100 kg |
|
|
|
|