Versiyonlar
2 Boyutlu çizim
|
|
8470IDP100P62
EAN 4031582312386
Serbest teker, Paslanmaz çelikten yapılmış gövde, çift bilyalı rulman bulunan maşa, somunlu tekerlek aksı.
Tekerlek merkezi Alüminyumdan yapılmıştır, Teker sırtı: Isıya dayanıklı sentetik malzeme, sarıntı azaltmalı, hassas bilyalı rulmanlı, plaka bağlantısı
| Dönüş direnci |
 |
| Hareket gürültüsü |
 |
| Aşınma |
 |
| Isıya dayanıklı |
 |
| Paslanmaya karşı koruma |
 |
Online sipariÅŸ
|
|
Fiyat:
|
Euro cinsinden adet başına fiyat artı KDV
|
|
|
(İndirim)
|
|
Sipariş miktarı:
|
|
|
|
|
Teknik bilgi
|
|
Teker çapı
|
100 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
35 mm |
|
Basamak sertliÄŸi
|
Shore A 75 |
|
Tabla boyutu
|
105 x 85 mm |
|
tabla merkez delikleri
|
80 x 60 mm |
|
tabla deliÄŸi
|
9 mm |
|
Offset
|
40 mm |
|
dönüş yarıçapı
|
90 mm |
|
Serbest müdahale
|
180 mm |
|
Toplam yükseklik
|
128 mm |
|
Sıcaklık
|
- 30 / + 260 °C |
|
Standart
|
EN 12532 |
|
Ağırlık
|
0.982 kg |
|
Dinamik yük kapasitesi
|
80 kg |
|
Statik yük kapasitesi
|
160 kg |
|
|
|
|