Versiyonlar

2 Boyutlu çizim
|
|
8478BOO125P62
EAN 4031582313161
Sabit teker , Paslanmaz çelikten yapılmış maşa, somunlu tekerlek aksı, Isıya dayanıklı sentetik malzemeden yapılmış tekerlek, düz rulmanlı, plaka bağlantısı
| Dönüş direnci |
 |
| Hareket gürültüsü |
 |
| Aşınma |
 |
| Isıya dayanıklı |
 |
| Paslanmaya karşı koruma |
 |
Online sipariÅŸ
|
|
Fiyat:
|
Euro cinsinden adet başına fiyat artı KDV
|
|
|
(İndirim)
|
|
Sipariş miktarı:
|
|
|
|
|
Teknik bilgi
|
|
Teker çapı
|
125 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
40 mm |
|
Basamak sertliÄŸi
|
Shore D 85 |
|
Tabla boyutu
|
105 x 85 mm |
|
tabla merkez delikleri
|
80 x 60 mm |
|
tabla deliÄŸi
|
9 mm |
|
Toplam yükseklik
|
155 mm |
|
Sıcaklık
|
- 40 / + 280 °C |
|
Standart
|
EN 12532 |
|
Ağırlık
|
0.94 kg |
|
Dinamik yük kapasitesi
|
150 kg |
|
Statik yük kapasitesi
|
300 kg |
|
|
|
|