2 Boyutlu çizim
|
|
3478UFP200P63-BH256
EAN 4031582306934
Sabit teker , Preslenmiş çelikten yapılmış, çinko kaplamalı maşa, somunlu tekerlek aksı, Tekerlek merkezi Poliamidden yapılmıştır, Teker sırtı: esnek lastik, iz bırakmayan, hassas bilyalı rulmanlı, plaka bağlantısı
| Dönüş direnci |
 |
| Hareket gürültüsü |
 |
| Aşınma |
 |
| Isıya dayanıklı |
 |
| Paslanmaya karşı koruma |
 |
Online sipariÅŸ
|
|
Fiyat:
|
Euro cinsinden adet başına fiyat artı KDV
|
|
|
(İndirim)
|
|
Sipariş miktarı:
|
|
|
|
|
Teknik bilgi
|
|
Teker çapı
|
200 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
46 mm |
|
Basamak sertliÄŸi
|
Shore A 64 |
|
Tabla boyutu
|
140 x 110 mm |
|
tabla merkez delikleri
|
105 x 80/75 mm |
|
tabla deliÄŸi
|
11 mm |
|
Toplam yükseklik
|
256 mm |
|
Sıcaklık
|
- 20 / + 80 °C |
|
Standart
|
EN 12532 |
|
Ağırlık
|
2.222 kg |
|
Dinamik yük kapasitesi
|
300 kg |
|
Statik yük kapasitesi
|
600 kg |
|
|
|
|