Versiyonlar
2 Boyutlu çizim
|
|
3470DXR160P63
EAN 4031582340440
Serbest teker, Preslenmiş çelik maşa, çinko kaplama, çift rulmanlı oynak maşa, vidalı teker mili, Toz koruması , Sarı kromatize tabla.
Tekerlek merkezi preslenmiş çelikten yapılmıştır, Teker sırtı: sert kauçuk, siyah, silindirik rulman, plaka bağlantısı
| Dönüş direnci |
 |
| Hareket gürültüsü |
 |
| Aşınma |
 |
| Isıya dayanıklı |
 |
| Paslanmaya karşı koruma |
 |
Online sipariÅŸ
|
|
Fiyat:
|
Euro cinsinden adet başına fiyat artı KDV
|
|
|
(İndirim)
|
|
Sipariş miktarı:
|
|
|
|
|
Teknik bilgi
|
|
Teker çapı
|
160 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
40 mm |
|
Basamak sertliÄŸi
|
Shore A 85 |
|
Tabla boyutu
|
137 x 105 mm |
|
tabla merkez delikleri
|
105 x 80/75 mm |
|
tabla deliÄŸi
|
11 mm |
|
Offset
|
55 mm |
|
dönüş yarıçapı
|
135 mm |
|
Serbest müdahale
|
270 mm |
|
Toplam yükseklik
|
200 mm |
|
Sıcaklık
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standart
|
EN 12532 |
|
Ağırlık
|
2.35 kg |
|
Dinamik yük kapasitesi
|
135 kg |
|
Statik yük kapasitesi
|
270 kg |
|
|
|
|