2 Boyutlu çizim
|
|
3476UFP200P67
EAN 4031582305012
Merkezi kilitli teker., Preslenmiş çelik maşa, çinko kaplama, çift rulmanlı oynak maşa, vidalı teker mili, Toz koruması .
Tekerlek merkezi Poliamidden yapılmıştır, Teker sırtı: esnek lastik, iz bırakmayan, hassas bilyalı rulmanlı, Merkezi kilitli tablalı bağlantı elemanı.
İpucu: Fren pedalı destek tablasına yerleştirilmiştir. Dönüş mekanizması destek tablasından bağımsızdır. Bu nedenle, fren pedalı her zaman aynı konumdadır.
| Dönüş direnci |
 |
| Hareket gürültüsü |
 |
| Aşınma |
 |
| Isıya dayanıklı |
 |
| Paslanmaya karşı koruma |
 |
Online sipariÅŸ
|
|
Fiyat:
|
Euro cinsinden adet başına fiyat artı KDV
|
|
|
(İndirim)
|
|
Sipariş miktarı:
|
|
|
|
|
Teknik bilgi
|
|
Teker çapı
|
200 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
46 mm |
|
Basamak sertliÄŸi
|
Shore A 64 |
|
Tabla boyutu
|
137 x 105 mm |
|
tabla merkez delikleri
|
105 x 77.5 mm |
|
tabla deliÄŸi
|
13 mm |
|
Offset
|
55 mm |
|
Serbest müdahale
|
310 mm |
|
Toplam yükseklik
|
256 mm |
|
Sıcaklık
|
- 20 / + 80 °C |
|
Standart
|
EN 12532 |
|
Ağırlık
|
3.378 kg |
|
Dinamik yük kapasitesi
|
300 kg |
|
Statik yük kapasitesi
|
600 kg |
|
|
|
|