Versiyonlar
 
2 Boyutlu çizim
|
|
9681FVP300P64
EAN 4031582315516
Yön kilitli serbest teker, Gövde ve tabla çelik kaynaklı, çinko kaplamalı, yalıtılmış tekli döner çift bilyalı rulman, vida dişli aks başı pimi ve kilitleme somunu takılmış, gresörlük, somunlu tekerlek aksı.
Tekerlek merkezi dökme demirden yapılmıştır, Teker sırtı: sert kauçuk, siyah, hassas bilyalı rulman, plaka bağlantısı
| Dönüş direnci |
 |
| Hareket gürültüsü |
 |
| Aşınma |
 |
| Isıya dayanıklı |
 |
| Paslanmaya karşı koruma |
 |
Online sipariÅŸ
|
|
Fiyat:
|
Euro cinsinden adet başına fiyat artı KDV
|
|
|
(İndirim)
|
|
Sipariş miktarı:
|
|
|
|
|
Teknik bilgi
|
|
Teker çapı
|
300 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
85 mm |
|
Basamak sertliÄŸi
|
Shore A 70 |
|
Tabla boyutu
|
175 x 140 mm |
|
tabla merkez delikleri
|
140 x 105 mm |
|
tabla deliÄŸi
|
15 mm |
|
Offset
|
70 mm |
|
Serbest müdahale
|
474 mm |
|
Toplam yükseklik
|
355 mm |
|
Sıcaklık
|
- 20 / + 85 °C |
|
Standart
|
EN 12533 |
|
Ağırlık
|
23.027 kg |
|
Dinamik yük kapasitesi
|
800 kg |
|
Statik yük kapasitesi
|
1600 kg |
|
|
|
|