Versiyonlar
 
2 Boyutlu çizim
|
|
9680TOO160P63
EAN 4031582315264
Serbest teker, Gövde ve tabla çelik kaynaklı, çinko kaplamalı, yalıtılmış tekli döner çift bilyalı rulman, vida dişli aks başı pimi ve kilitleme somunu takılmış, gresörlük, somunlu tekerlek aksı.
Tekerlek merkezi Poliamidden yapılmıştır, ağır iş tipi, düz rulmanlı, plaka bağlantısı
| Dönüş direnci |
 |
| Hareket gürültüsü |
 |
| Aşınma |
 |
| Isıya dayanıklı |
 |
| Paslanmaya karşı koruma |
 |
Online sipariÅŸ
|
|
Fiyat:
|
Euro cinsinden adet başına fiyat artı KDV
|
|
|
(İndirim)
|
|
Sipariş miktarı:
|
|
|
|
|
Teknik bilgi
|
|
Teker çapı
|
160 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
50 mm |
|
Basamak sertliÄŸi
|
Shore D 75 |
|
Tabla boyutu
|
135 x 110 mm |
|
tabla merkez delikleri
|
105 x 80/75 mm |
|
tabla deliÄŸi
|
11 mm |
|
Offset
|
57 mm |
|
dönüş yarıçapı
|
137 mm |
|
Serbest müdahale
|
274 mm |
|
Toplam yükseklik
|
205 mm |
|
Sıcaklık
|
- 40 / + 80 °C |
|
Standart
|
EN 12533 |
|
Ağırlık
|
4.463 kg |
|
Dinamik yük kapasitesi
|
850 kg |
|
Statik yük kapasitesi
|
1700 kg |
|
|
|
|