2 Boyutlu çizim
|
|
ETX080x74-Ø12,5 NL76-Type D
EAN 4031582331714
Tekerlek merkezi çelikten yapılmıştır, teker sırtı döküm Poliüretandan yapılmıştır, hassas bilyalı rulmanlı, yalıtılmış
| Dönüş direnci |
 |
| Hareket gürültüsü |
 |
| Aşınma |
 |
| Isıya dayanıklı |
 |
| Paslanmaya karşı koruma |
 |
Online sipariÅŸ
|
|
Fiyat:
|
Euro cinsinden adet başına fiyat artı KDV
|
|
|
(İndirim)
|
|
Sipariş miktarı:
|
|
|
|
|
Teknik bilgi
|
|
Teker çapı
|
80 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
74 mm |
|
Dingil Deliği Çapı
|
12.5 mm |
|
Teker göbeği uzunluğu
|
76 mm |
|
Basamak sertliÄŸi
|
Shore A 92 |
|
Sıcaklık
|
- 20 / + 60 °C |
|
|
|
|