2 Boyutlu çizim
|
|
FTP150x50-Ø20 NL50
EAN 4031582329438
Tekerlek merkezi dökme demirden yapılmıştır, Teker sırtı: Poliüretan döküm, hassas bilyalı rulmanlı
| Dönüş direnci |
 |
| Hareket gürültüsü |
 |
| Aşınma |
 |
| Isıya dayanıklı |
 |
| Paslanmaya karşı koruma |
 |
Online sipariÅŸ
|
|
Fiyat:
|
Euro cinsinden adet başına fiyat artı KDV
|
|
|
(İndirim)
|
|
Sipariş miktarı:
|
|
|
|
|
Teknik bilgi
|
|
Teker çapı
|
150 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
50 mm |
|
Dingil Deliği Çapı
|
20 mm |
|
Teker göbeği uzunluğu
|
50 mm |
|
Basamak sertliÄŸi
|
Shore A 92 |
|
Sıcaklık
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standart
|
EN 12533 |
|
|
|
|