Online Katalog


İstek
Yazdır
Arama
°F / " / LBS

Ürün Seçimi:

Lütfen buraya tıklayınız!
2198UOI030P60-45X20

Sabit teker , Preslenmiş çelikten yapılmış, çinko kaplamalı maşa, perçinli aks, Tekerlek merkezi Poliamidden yapılmıştır, düz rulmanlı, plaka bağlantısı

Teker çapı (mm)
30 mm
Lastik eni
15 mm
Tabla boyutları
45 x 20 mm
Toplam Yükseklik
34 mm
Yükleme kapasitesi
40 kg