Online Katalog


İstek
Yazdır
Arama
°F / " / LBS

Ürün Seçimi:

Lütfen buraya tıklayınız!
5520POI042L51-8

Serbest teker, Poliamidden yapılmış gövde.

Tekerlek merkezi Polipropilenden yapılmıştır, düz rulmanlı, Mobilyalar için kör delikle beraber

Teker çapı (mm)
42 mm
Lastik eni
6 mm
Civata deliği
8 mm

37 mm
Toplam Yükseklik
49 mm
Yükleme kapasitesi
30 kg
 
Lütfen buraya tıklayınız!
5520POI042L51-8 chrome

Serbest teker, Poliamidden yapılmış gövde.

Tekerlek merkezi Polipropilenden yapılmıştır, düz rulmanlı, Mobilyalar için kör delikle beraber

Teker çapı (mm)
42 mm
Lastik eni
6 mm
Civata deliği
8 mm

37 mm
Toplam Yükseklik
49 mm
Yükleme kapasitesi
30 kg
 
Lütfen buraya tıklayınız!
A520POI042L51-8

Serbest teker, Polipropilenden yapılmış gövde.

Tekerlek merkezi Polipropilenden yapılmıştır, düz rulmanlı, Mobilyalar için kör delikle beraber

Teker çapı (mm)
42 mm
Lastik eni
6 mm
Civata deliği
8 mm

37 mm
Toplam Yükseklik
49 mm
Yükleme kapasitesi
30 kg