Online Katalog


İstek
Yazdır
Arama
°F / " / LBS

Ürün Seçimi:

Lütfen buraya tıklayınız!
2198UOI045P60-67x24

Sabit teker , Preslenmiş çelikten yapılmış, çinko kaplamalı maşa, perçinli aks, Tekerlek merkezi Poliamidden yapılmıştır, düz rulmanlı, plaka bağlantısı

Teker çapı (mm)
45 mm
Lastik eni
18 mm
Tabla boyutları
67 x 24 mm
Toplam Yükseklik
48.5 mm
Yükleme kapasitesi
55 kg