Online Katalog


İstek
Yazdır
Arama
°F / " / LBS

Ürün Seçimi:

Lütfen buraya tıklayınız!
7478PJE060P60-65x50

Sabit teker , Paslanmaz çelikten yapılmış maşa, somunlu tekerlek aksı, Tekerlek merkezi Polipropilenden yapılmıştır, Teker sırtı: TENTEprene (termoplastik kauçuk), gri iz bırakmayan kauçuk, konik bilyalı rulmanlı, paslanmaz, plaka bağlantısı

Teker çapı (mm)
60 mm
Lastik eni
22 mm
Tabla boyutları
65 x 54 mm
Toplam Yükseklik
89 mm
Yükleme kapasitesi
40 kg
 
Lütfen buraya tıklayınız!
7478PJO060P60-65x50

Sabit teker , Paslanmaz çelikten yapılmış maşa, somunlu tekerlek aksı, Tekerlek merkezi Polipropilenden yapılmıştır, Teker sırtı: TENTEprene (termoplastik kauçuk), gri iz bırakmayan kauçuk, düz rulmanlı, plaka bağlantısı

Teker çapı (mm)
60 mm
Lastik eni
22 mm
Tabla boyutları
65 x 54 mm
Toplam Yükseklik
89 mm
Yükleme kapasitesi
40 kg