Online Katalog


İstek
Yazdır
Arama
°F / " / LBS

Ürün Seçimi:

Lütfen buraya tıklayınız!
POI038x20-Ø6

Tekerlek merkezi Polipropilenden yapılmıştır, düz rulmanlı

Teker çapı (mm)
38 mm
Lastik eni
20 mm
Dingil deliği
6 mm
Teker göbeği uzunluğu.
21.5 mm
Yükleme kapasitesi
35 kg