Online Katalog


İstek
Yazdır
Arama
°F / " / LBS

Ürün Seçimi:

Lütfen buraya tıklayınız!
5229UAI050B10-11x20

Takoz Teflon bazlı Poliamidden yapılmıştır, sert zeminler için

Teker çapı (mm)
50 mm
Halkalı civata
11 x 20 mm
Toplam Yükseklik
39 mm
 
Lütfen buraya tıklayınız!
A229POI050B10-11x20

Polipropilenden yapılmış takoz, yumuşak zeminler için

Teker çapı (mm)
50 mm
Halkalı civata
11 x 20 mm
Toplam Yükseklik
33 mm
 
Lütfen buraya tıklayınız!
A229YOI050B10-11x20

Takoz Polipropilenden yapılmıştır, elektrik iletkenli, yumuşak zeminler için

Teker çapı (mm)
50 mm
Halkalı civata
11 x 20 mm
Toplam Yükseklik
33 mm