Online Katalog


İstek
Yazdır
Arama
°F / " / LBS

Ürün Seçimi:

Lütfen buraya tıklayınız!
9958STP500P68

Sabit teker , Çelik kaynaklı, çinko kaplamalı maşa ve tabla, somunlu tekerlek aksı, Tekerlek merkezi preslenmiş çelikten yapılmıştır, laklı, ağır iş tipi, Teker sırtı: Poliüretan döküm, hassas bilyalı rulmanlı, plaka bağlantısı

Teker çapı (mm)
500 mm
Lastik eni
80 mm
Tabla boyutları
270 x 250 mm
Toplam Yükseklik
610 mm
Yükleme kapasitesi
6000 kg