Online Katalog


Teker çapı 30 mmTeker çapı 38 mmTekerlek-Ø 50 mmTekerlek-Ø 75 mmTekerlek-Ø 80 mmTeker çapı 82 mm Teker çapı 85 mm Tekerlek-Ø 100 mmTeker çapı 108 mmTekerlek-Ø 125 mmTekerlek-Ø 150 mmTekerlek-Ø 160 mmTeker çapı 175 mm Teker çapı 180 mm Tekerlek-Ø 200 mmTeker çapı 250 mm Teker çapı 300 mm 360mm çapında tekerler Teker çapı 400 mm Teker çapı 405 mm den 645 mm kadar   

Teker çapının tekerin performansı üstüne etkisi büyüktür.
Tekerlekler
Tekerinizden arabanızdan beklediğinizden daha azını beklemeyin.