Teker çapı 14 mm den 60 mm ye kadar. Tekerlek-Ø 75 mmTekerlek-Ø 80 mmTeker çapı 82 mm Teker çapı 85 mm Tekerlek-Ø 100 mmTeker çapı 108 mmTekerlek-Ø 125 mmTekerlek-Ø 150 mmTekerlek-Ø 160 mmTeker çapı 175 mm Teker çapı 180 mm Tekerlek-Ø 200 mmTeker çapı 250 den 260 mm ye kadar. Teker çapı 300 mm 360mm çapında tekerler Çapı 400 mm den büyük tekerler  

Teker çapının tekerin performansı üstüne etkisi büyüktür.
Yeni arama
Tekerinizden arabanızdan beklediğinizden daha azını beklemeyin.