Online Katalog


İstek
Yazdır
Arama
°F / " / LBS

Ürün Seçimi:

Lütfen buraya tıklayınız!
3478POJ108P62

Sabit teker , Preslenmiş çelikten yapılmış, çinko kaplamalı maşa, somunlu tekerlek aksı, Tekerlek merkezi Polipropilenden yapılmıştır, jant kapaklı, silindirik rulmanlı, plaka bağlantısı

Teker çapı (mm)
108 mm
Lastik eni
36 mm
Tabla boyutları
103 x 85 mm
Toplam Yükseklik
132 mm
Yükleme kapasitesi
150 kg