Online Katalog


İstek
Yazdır
Arama
°F / " / LBS

Ürün Seçimi:

Lütfen buraya tıklayınız!
2340PJP125P30

Serbest teker, Preslenmiş çelik maşa, çinko kaplama, rulmanlı oynak maşa, PU kaplama, vidalı teker mili.

Tekerlek merkezi Polipropilenden yapılmıştır, Teker sırtı: TENTEprene (termoplastik kauçuk), gri iz bırakmayan kauçuk, hassas bilyalı rulmanlı, Ciata deliği

Teker çapı (mm)
125 mm
Lastik eni
32 mm
Civata deliği
13 mm
Karşılamak
38 mm
Toplam Yükseklik
157 mm
Yükleme kapasitesi
100 kg
 
Lütfen buraya tıklayınız!
2370DIK125P30

Serbest teker, Preslenmiş çelik maşa, çinko kaplama, çift rulmanlı oynak maşa, vidalı teker mili.

Tekerlek merkezi preslenmiş çelikten yapılmıştır, Teker sırtı: sert kauçuk, gri iz bırakmayan kauçuk, jant kapaklı, konik bilyalı rulmanlı, Ciata deliği

Teker çapı (mm)
125 mm
Lastik eni
32 mm
Civata deliği
13 mm
Karşılamak
38 mm
Toplam Yükseklik
155 mm
Yükleme kapasitesi
100 kg
 
Lütfen buraya tıklayınız!
2370PJJ125P30

Serbest teker, Preslenmiş çelik maşa, çinko kaplama, çift rulmanlı oynak maşa, vidalı teker mili.

Tekerlek merkezi Polipropilenden yapılmıştır, Teker sırtı: TENTEprene (termoplastik kauçuk), gri iz bırakmayan kauçuk, sentetik jant kapaklı, silindirik rulmanlı, Ciata deliği

Teker çapı (mm)
125 mm
Lastik eni
32 mm
Civata deliği
13 mm
Karşılamak
38 mm
Toplam Yükseklik
155 mm
Yükleme kapasitesi
100 kg
 
Lütfen buraya tıklayınız!
2370PJP125P30

Serbest teker, Preslenmiş çelik maşa, çinko kaplama, çift rulmanlı oynak maşa, vidalı teker mili.

Tekerlek merkezi Polipropilenden yapılmıştır, Teker sırtı: TENTEprene (termoplastik kauçuk), gri iz bırakmayan kauçuk, hassas bilyalı rulmanlı, yan korulamarı ile birlikte, Ciata deliği

Teker çapı (mm)
125 mm
Lastik eni
32 mm
Civata deliği
13 mm
Karşılamak
38 mm
Toplam Yükseklik
155 mm
Yükleme kapasitesi
100 kg
 
Lütfen buraya tıklayınız!
2875QMP125P30

Yürüyen yollar için entegre fren pabuçlu yürüyüş yolu tekeri, entegre fren pabuçlu jant kapakları, Preslenmiş çelik maşa, çinko kaplama, çift rulmanlı oynak maşa, vidalı teker mili, Tekerlek merkezi Poliüretandan yapılmıştır, Teker sırtı: Poliüretan, 4 izli, izlerin arasını kendi kendine temizler, jant kapaklı, hassas bilyalı rulmanlı, izlerin arasındaki mesafe: yaklaşık 4.5 mm, iz genişliği: yaklaşık 4.0 mm.

Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .

İpucu:
Düz ve sağlam zeminlerde teker başına 80 kg, geçitlerde teker başına 40 kg yük kapasitesi. EN1929'a göre geçitlerde yalnızca en az 120 mm tekerlek çaplı tekerlerin kullanılabileceğini lütfen unutmayın.

Teker çapı (mm)
125 mm
Lastik eni
32 mm
Civata deliği
13 mm
Karşılamak
40 mm
Toplam Yükseklik
153 mm
 
Lütfen buraya tıklayınız!
2875ZAP125P30 LEFT

Yürüyen yollar için otomatik yan frenli yürüyüş yolu tekeri, Preslenmiş çelik maşa, çinko kaplama, çift rulmanlı oynak maşa, vidalı teker mili.

Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .

İpucu:
Düz ve sağlam zeminlerde teker başına 100 kg, geçitlerde teker başına 40 kg yük kapasitesi. Pürüzlü zeminlerde, dış mekanlarda (toprak alanlar, açıklıklar, birleşme yerleri, rögar kapakları, v.b.) kullanılması tekerlerin ömrünü etkileyebilir. Düz ve sağlam zeminlerde teker başına 80 kg, geçitlerde teker başına 40 kg yük kapasitesi. EN1929'a göre geçitlerde yalnızca en az 120 mm tekerlek çaplı tekerlerin kullanılabileceğini lütfen unutmayın.

Teker çapı (mm)
125 mm
Lastik eni
32 mm
Civata deliği
13 mm
Karşılamak
40 mm
Toplam Yükseklik
153 mm
 
Lütfen buraya tıklayınız!
2875ZAP125P30 RIGHT

Yürüyen yollar için otomatik yan frenli yürüyüş yolu tekeri, Preslenmiş çelik maşa, çinko kaplama, çift rulmanlı oynak maşa, vidalı teker mili.

Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .

İpucu:
Düz ve sağlam zeminlerde teker başına 100 kg, geçitlerde teker başına 40 kg yük kapasitesi. Pürüzlü zeminlerde, dış mekanlarda (toprak alanlar, açıklıklar, birleşme yerleri, rögar kapakları, v.b.) kullanılması tekerlerin ömrünü etkileyebilir. Düz ve sağlam zeminlerde teker başına 80 kg, geçitlerde teker başına 40 kg yük kapasitesi. EN1929'a göre geçitlerde yalnızca en az 120 mm tekerlek çaplı tekerlerin kullanılabileceğini lütfen unutmayın.

Teker çapı (mm)
125 mm
Lastik eni
32 mm
Civata deliği
13 mm
Karşılamak
40 mm
Toplam Yükseklik
153 mm
 
Lütfen buraya tıklayınız!
2875ZIP125P30 LEFT

Yürüyen yollar için otomatik yan frenli yürüyüş yolu tekeri, Preslenmiş çelik maşa, çinko kaplama, çift rulmanlı oynak maşa, vidalı teker mili, Yürüyen yollar için otomatik yan frenli yürüyüş yolu tekeri, tek bilyalı yatak bulunan flanşlı teker, sol ve sağ kullanıma uygun tasarım >br
Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .

İpucu:
Düz ve sağlam zeminlerde teker başına 100 kg, geçitlerde teker başına 40 kg yük kapasitesi. Pürüzlü zeminlerde, dış mekanlarda (toprak alanlar, açıklıklar, birleşme yerleri, rögar kapakları, v.b.) kullanılması tekerlerin ömrünü etkileyebilir. Düz ve sağlam zeminlerde teker başına 80 kg, geçitlerde teker başına 40 kg yük kapasitesi. EN1929'a göre geçitlerde yalnızca en az 120 mm tekerlek çaplı tekerlerin kullanılabileceğini lütfen unutmayın.

Teker çapı (mm)
125 mm
Lastik eni
32 mm
Civata deliği
13 mm
Karşılamak
40 mm
Toplam Yükseklik
153 mm
 
Lütfen buraya tıklayınız!
2875ZIP125P30 RIGHT

Yürüyen yollar için otomatik yan frenli yürüyüş yolu tekeri, Preslenmiş çelik maşa, çinko kaplama, çift rulmanlı oynak maşa, vidalı teker mili, Yürüyen yollar için otomatik yan frenli yürüyüş yolu tekeri, tek bilyalı yatak bulunan flanşlı teker, sol ve sağ kullanıma uygun tasarım >br
Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .

İpucu:
Düz ve sağlam zeminlerde teker başına 100 kg, geçitlerde teker başına 40 kg yük kapasitesi. Pürüzlü zeminlerde, dış mekanlarda (toprak alanlar, açıklıklar, birleşme yerleri, rögar kapakları, v.b.) kullanılması tekerlerin ömrünü etkileyebilir. Düz ve sağlam zeminlerde teker başına 80 kg, geçitlerde teker başına 40 kg yük kapasitesi. EN1929'a göre geçitlerde yalnızca en az 120 mm tekerlek çaplı tekerlerin kullanılabileceğini lütfen unutmayın.

Teker çapı (mm)
125 mm
Lastik eni
32 mm
Civata deliği
13 mm
Karşılamak
40 mm
Toplam Yükseklik
153 mm