Online Katalog


İstek
Yazdır
Arama
°F / " / LBS

Ürün Seçimi:

Lütfen buraya tıklayınız!
2370DIK100P30

Serbest teker, Preslenmiş çelik maşa, çinko kaplama, çift rulmanlı oynak maşa, vidalı teker mili.

Tekerlek merkezi preslenmiş çelikten yapılmıştır, Teker sırtı: sert kauçuk, gri iz bırakmayan kauçuk, jant kapaklı, konik bilyalı rulmanlı, Ciata deliği

Teker çapı (mm)
100 mm
Lastik eni
32 mm
Civata deliği
11 mm
Karşılamak
35 mm
Toplam Yükseklik
129 mm
Yükleme kapasitesi
80 kg
 
Lütfen buraya tıklayınız!
2370PJJ100P30

Serbest teker, Preslenmiş çelik maşa, çinko kaplama, çift rulmanlı oynak maşa, vidalı teker mili.

Tekerlek merkezi Polipropilenden yapılmıştır, Teker sırtı: TENTEprene (termoplastik kauçuk), gri iz bırakmayan kauçuk, sentetik jant kapaklı, silindirik rulmanlı, Ciata deliği

Teker çapı (mm)
100 mm
Lastik eni
32 mm
Civata deliği
11 mm
Karşılamak
35 mm
Toplam Yükseklik
129 mm
Yükleme kapasitesi
80 kg
 
Lütfen buraya tıklayınız!
2370PJP100P30

Serbest teker, Preslenmiş çelik maşa, çinko kaplama, çift rulmanlı oynak maşa, vidalı teker mili.

Tekerlek merkezi Polipropilenden yapılmıştır, Teker sırtı: TENTEprene (termoplastik kauçuk), gri iz bırakmayan kauçuk, hassas bilyalı rulmanlı, yan korulamarı ile birlikte, Ciata deliği

Teker çapı (mm)
100 mm
Lastik eni
32 mm
Civata deliği
11 mm
Karşılamak
35 mm
Toplam Yükseklik
129 mm
Yükleme kapasitesi
100 kg
 
Lütfen buraya tıklayınız!
2875QMP100P30 LEFT

Yürüyen yollar için entegre fren pabuçlu yürüyüş yolu tekeri, entegre fren pabuçlu jant kapakları, Preslenmiş çelik maşa, çinko kaplama, çift rulmanlı oynak maşa, vidalı teker mili, Tekerlek merkezi Poliüretandan yapılmıştır, Teker sırtı: Poliüretan, 4 izli, izlerin arasını kendi kendine temizler, jant kapaklı, hassas bilyalı rulmanlı, izlerin arasındaki mesafe: yaklaşık 4.5 mm, iz genişliği: yaklaşık 4.0 mm.

Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .

İpucu:
Düz ve sağlam zeminlerde teker başına 80 kg, geçitlerde teker başına 40 kg yük kapasitesi. EN1929'a göre geçitlerde yalnızca en az 120 mm tekerlek çaplı tekerlerin kullanılabileceğini lütfen unutmayın.

Teker çapı (mm)
100 mm
Lastik eni
32 mm
Civata deliği
13 mm
Karşılamak
40 mm
Toplam Yükseklik
130 mm
 
Lütfen buraya tıklayınız!
2875QMP100P30 RIGHT

Yürüyen yollar için entegre fren pabuçlu yürüyüş yolu tekeri, entegre fren pabuçlu jant kapakları, Preslenmiş çelik maşa, çinko kaplama, çift rulmanlı oynak maşa, vidalı teker mili, Tekerlek merkezi Poliüretandan yapılmıştır, Teker sırtı: Poliüretan, 4 izli, izlerin arasını kendi kendine temizler, jant kapaklı, hassas bilyalı rulmanlı, izlerin arasındaki mesafe: yaklaşık 4.5 mm, iz genişliği: yaklaşık 4.0 mm.

Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .

İpucu:
Düz ve sağlam zeminlerde teker başına 80 kg, geçitlerde teker başına 40 kg yük kapasitesi. EN1929'a göre geçitlerde yalnızca en az 120 mm tekerlek çaplı tekerlerin kullanılabileceğini lütfen unutmayın.

Teker çapı (mm)
100 mm
Lastik eni
32 mm
Civata deliği
13 mm
Karşılamak
40 mm
Toplam Yükseklik
130 mm