Online Katalog


İstek
Yazdır
Arama
°F / " / LBS

Ürün Seçimi:

Lütfen buraya tıklayınız!
3875ZJJ160P30 LEFT

Yürüyen yollar için otomatik yan frenli yürüyüş yolu tekeriYürüyen yollar için otomatik yan frenli yürüyüş yolu tekeri, Preslenmiş çelik maşa, çinko kaplama, çift rulmanlı oynak maşa, vidalı teker mili, Tekerlek merkezi plastikten yapılmıştır, Teker sırtı: TENTEprene (termoplastik kauçuk), jant kapaklı, silindirik rulmanlı.

Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .

İpucu:
Düz ve sağlam zeminlerde teker başına 160 kg, geçitlerde teker başına 40 kg yük kapasitesi. Pürüzlü zeminlerde, dış mekanlarda (toprak alanlar, açıklıklar, birleşme yerleri, rögar kapakları, v.b.) kullanılması tekerlerin ömrünü etkileyebilir.

Teker çapı (mm)
160 mm
Lastik eni
40 mm
Civata deliği
13 mm
Karşılamak
55 mm
Toplam Yükseklik
186 mm
 
Lütfen buraya tıklayınız!
3875ZJJ160P30 RIGHT

Yürüyen yollar için otomatik yan frenli yürüyüş yolu tekeriYürüyen yollar için otomatik yan frenli yürüyüş yolu tekeri, Preslenmiş çelik maşa, çinko kaplama, çift rulmanlı oynak maşa, vidalı teker mili, Tekerlek merkezi plastikten yapılmıştır, Teker sırtı: TENTEprene (termoplastik kauçuk), jant kapaklı, silindirik rulmanlı.

Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .

İpucu:
Düz ve sağlam zeminlerde teker başına 160 kg, geçitlerde teker başına 40 kg yük kapasitesi. Pürüzlü zeminlerde, dış mekanlarda (toprak alanlar, açıklıklar, birleşme yerleri, rögar kapakları, v.b.) kullanılması tekerlerin ömrünü etkileyebilir.

Teker çapı (mm)
160 mm
Lastik eni
40 mm
Civata deliği
13 mm
Karşılamak
55 mm
Toplam Yükseklik
186 mm
 
Lütfen buraya tıklayınız!
3875ZJJ160P63 LEFT

Yürüyen yollar için otomatik yan frenli yürüyüş yolu tekeri, Preslenmiş çelik maşa, çinko kaplama, çift rulmanlı oynak maşa, vidalı teker mili, Tekerlek merkezi plastikten yapılmıştır, Teker sırtı: TENTEprene (termoplastik kauçuk), jant kapaklı, silindirik rulmanlı.

Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .

İpucu:
Düz ve sağlam zeminlerde teker başına 160 kg, geçitlerde teker başına 40 kg yük kapasitesi. Pürüzlü zeminlerde, dış mekanlarda (toprak alanlar, açıklıklar, birleşme yerleri, rögar kapakları, v.b.) kullanılması tekerlerin ömrünü etkileyebilir.

Teker çapı (mm)
160 mm
Lastik eni
40 mm
Tabla boyutları
137 x 105 mm
Karşılamak
55 mm
Toplam Yükseklik
191 mm
 
Lütfen buraya tıklayınız!
3875ZJJ160P63 RIGHT

Yürüyen yollar için otomatik yan frenli yürüyüş yolu tekeri, Preslenmiş çelik maşa, çinko kaplama, çift rulmanlı oynak maşa, vidalı teker mili, Tekerlek merkezi plastikten yapılmıştır, Teker sırtı: TENTEprene (termoplastik kauçuk), jant kapaklı, silindirik rulmanlı.

Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .

İpucu:
Düz ve sağlam zeminlerde teker başına 160 kg, geçitlerde teker başına 40 kg yük kapasitesi. Pürüzlü zeminlerde, dış mekanlarda (toprak alanlar, açıklıklar, birleşme yerleri, rögar kapakları, v.b.) kullanılması tekerlerin ömrünü etkileyebilir.

Teker çapı (mm)
160 mm
Lastik eni
40 mm
Tabla boyutları
137 x 105 mm
Karşılamak
55 mm
Toplam Yükseklik
191 mm
 
Lütfen buraya tıklayınız!
3875ZJJ160R05 LEFT

Yürüyen yollar için otomatik yan frenli yürüyüş yolu tekeri, Preslenmiş çelik maşa, çinko kaplama, çift rulmanlı oynak maşa, vidalı teker mili, Tekerlek merkezi plastikten yapılmıştır, Teker sırtı: TENTEprene (termoplastik kauçuk), jant kapaklı, silindirik rulmanlı.

Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .

İpucu:
Düz ve sağlam zeminlerde teker başına 160 kg, geçitlerde teker başına 40 kg yük kapasitesi. Pürüzlü zeminlerde, dış mekanlarda (toprak alanlar, açıklıklar, birleşme yerleri, rögar kapakları, v.b.) kullanılması tekerlerin ömrünü etkileyebilir.

Teker çapı (mm)
160 mm
Lastik eni
40 mm
Civata boyu
28 mm
Karşılamak
55 mm
Toplam Yükseklik
190 mm
 
Lütfen buraya tıklayınız!
3875ZJJ160R05 RIGHT

Yürüyen yollar için otomatik yan frenli yürüyüş yolu tekeri, Preslenmiş çelik maşa, çinko kaplama, çift rulmanlı oynak maşa, vidalı teker mili, Tekerlek merkezi plastikten yapılmıştır, Teker sırtı: TENTEprene (termoplastik kauçuk), jant kapaklı, silindirik rulmanlı.

Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .

İpucu:
Düz ve sağlam zeminlerde teker başına 160 kg, geçitlerde teker başına 40 kg yük kapasitesi. Pürüzlü zeminlerde, dış mekanlarda (toprak alanlar, açıklıklar, birleşme yerleri, rögar kapakları, v.b.) kullanılması tekerlerin ömrünü etkileyebilir.

Teker çapı (mm)
160 mm
Lastik eni
40 mm
Civata boyu
28 mm
Karşılamak
55 mm
Toplam Yükseklik
190 mm