Online Katalog


İstek
Yazdır
Arama
°F / " / LBS

Ürün Seçimi:

Lütfen buraya tıklayınız!
TOP175x50-Ø20

Tekerlek merkezi Poliamidden yapılmıştır, ağır iş tipi, hassas bilyalı rulmanlı

Teker çapı (mm)
175 mm
Lastik eni
50 mm
Dingil deliği
20 mm
Teker göbeği uzunluğu.
60 mm
Yükleme kapasitesi
800 kg