Online Katalog


İstek
Yazdır
Arama
°F / " / LBS

Ürün Seçimi:

Lütfen buraya tıklayınız!
IEP180x50-Ø20

Tekerlek merkezi Alüminyumdan yapılmıştır, Teker sırtı: sertleştirilmiş, siyah esnek lastik, hassas bilyalı rulmanlı

Teker çapı (mm)
180 mm
Lastik eni
50 mm
Dingil deliği
20 mm
Teker göbeği uzunluğu.
60 mm
Yükleme kapasitesi
400 kg