Online Katalog


İstek
Yazdır
Arama
°F / " / LBS

Ürün Seçimi:

Lütfen buraya tıklayınız!
2478DIK100P50

Sabit teker , Preslenmiş çelikten yapılmış, çinko kaplamalı maşa, Somunlu tekerlek aksı, Tekerlek merkezi preslenmiş çelikten yapılmıştır, Teker sırtı: sert kauçuk, gri iz bırakmayan kauçuk, jant kapaklı, konik bilyalı rulmanlı, plaka bağlantısı

tablanın yan kenarı izden 90° dışarıdadır.

Teker çapı (mm)
100 mm
Lastik eni
32 mm
Tabla boyutları
77 x 67 mm
Toplam Yükseklik
135 mm
Yükleme kapasitesi
80 kg
 
Lütfen buraya tıklayınız!
2478DYK100P50

Sabit teker , Preslenmiş çelikten yapılmış, çinko kaplamalı maşa, Somunlu tekerlek aksı, Tekerlek merkezi preslenmiş çelikten yapılmıştır, Teker sırtı: sert kauçuk, siyah, renk atmayan, elektrik iletkenli, jant kapaklı, konik bilyalı rulmanlı, plaka bağlantısı

tablanın yan kenarı izden 90° dışarıdadır.

Teker çapı (mm)
100 mm
Lastik eni
32 mm
Tabla boyutları
77 x 67 mm
Toplam Yükseklik
135 mm
Yükleme kapasitesi
80 kg
 
Lütfen buraya tıklayınız!
2478PJO100P50

Sabit teker , Preslenmiş çelikten yapılmış, çinko kaplamalı maşa, Somunlu tekerlek aksı, Tekerlek merkezi Polipropilenden yapılmıştır, Teker sırtı: TENTEprene (termoplastik kauçuk), gri iz bırakmayan kauçuk, düz rulmanlı, plaka bağlantısı

tablanın yan kenarı izden 90° dışarıdadır.

Teker çapı (mm)
100 mm
Lastik eni
32 mm
Tabla boyutları
77 x 67 mm
Toplam Yükseklik
135 mm
Yükleme kapasitesi
80 kg
 
Lütfen buraya tıklayınız!
2478PJP100P50

Sabit teker , Preslenmiş çelikten yapılmış, çinko kaplamalı maşa, Somunlu tekerlek aksı, Tekerlek merkezi Polipropilenden yapılmıştır, Teker sırtı: TENTEprene (termoplastik kauçuk), gri iz bırakmayan kauçuk, hassas bilyalı rulmanlı, yan korulamarı ile birlikte, plaka bağlantısı

tablanın yan kenarı izden 90° dışarıdadır.

Teker çapı (mm)
100 mm
Lastik eni
32 mm
Tabla boyutları
77 x 67 mm
Toplam Yükseklik
135 mm
Yükleme kapasitesi
100 kg
 
Lütfen buraya tıklayınız!
2478UAP100P50

Sabit teker , Preslenmiş çelikten yapılmış, çinko kaplamalı maşa, Somunlu tekerlek aksı, Tekerlek merkezi Poliamidden yapılmıştır, Teker sırtı: Poliüretan, hassas bilyalı rulmanlı, yan korulamarı ile birlikte, plaka bağlantısı

tablanın yan kenarı izden 90° dışarıdadır.

Teker çapı (mm)
100 mm
Lastik eni
32 mm
Tabla boyutları
77 x 67 mm
Toplam Yükseklik
135 mm
Yükleme kapasitesi
100 kg
 
Lütfen buraya tıklayınız!
2478XSX100P50

Sabit teker , Preslenmiş çelikten yapılmış, çinko kaplamalı maşa, Somunlu tekerlek aksı, Tekerlek merkezi Poliamidden yapılmıştır, elektrik iletkenli, Teker sırtı enjekte edillen Poliüretandan yapılmıştır, jant kapaklı, hassas bilyalı rulmanlı, yalıtılmış, plaka bağlantısı

tablanın yan kenarı izden 90° dışarıdadır.

Teker çapı (mm)
100 mm
Lastik eni
32 mm
Tabla boyutları
77 x 67 mm
Toplam Yükseklik
135 mm
Yükleme kapasitesi
100 kg
 
Lütfen buraya tıklayınız!
2478YGO100P50

Sabit teker , Preslenmiş çelikten yapılmış, çinko kaplamalı maşa, Somunlu tekerlek aksı, Tekerlek merkezi Polipropilenden yapılmıştır, elektrik iletkenli, Teker sırtı: TENTEprene (termoplastik kauçuk), gri iz bırakmayan kauçuk, düz rulmanlı, plaka bağlantısı

tablanın yan kenarı izden 90° dışarıdadır.

Teker çapı (mm)
100 mm
Lastik eni
32 mm
Tabla boyutları
77 x 67 mm
Toplam Yükseklik
135 mm
Yükleme kapasitesi
80 kg