Online Katalog


İstek
Yazdır
Arama
°C / mm / kg

Ürün Seçimi:

Lütfen buraya tıklayınız!
2198UOI030P60-45X20

Sabit teker , Preslenmiş çelikten yapılmış, çinko kaplamalı maşa, perçinli aks, Tekerlek merkezi Poliamidden yapılmıştır, düz rulmanlı, plaka bağlantısı

Teker çapı (mm)
1.18 "
Lastik eni
0.59 "
Tabla boyutları
1.77 x 0.79 "
Toplam Yükseklik
1.34 "
Yükleme kapasitesi
90 LBS