Online Katalog


İstek
Yazdır
Arama
°C / mm / kg

Ürün Seçimi:

Lütfen buraya tıklayınız!
2198UOI045P60-67x24

Sabit teker , Preslenmiş çelikten yapılmış, çinko kaplamalı maşa, perçinli aks, Tekerlek merkezi Poliamidden yapılmıştır, düz rulmanlı, plaka bağlantısı

Teker çapı (mm)
1.77 "
Lastik eni
0.71 "
Tabla boyutları
2.64 x 0.94 "
Toplam Yükseklik
1.91 "
Yükleme kapasitesi
120 LBS