Online Katalog


İstek
Yazdır
Arama
°C / mm / kg

Ürün Seçimi:

Lütfen buraya tıklayınız!
POI038x20-Ø6

Tekerlek merkezi Polipropilenden yapılmıştır, düz rulmanlı

Teker çapı (mm)
1.5 "
Lastik eni
0.79 "
Dingil deliği
0.24 "
Teker göbeği uzunluğu.
0.85 "
Yükleme kapasitesi
75 LBS